メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_3295
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):9.85 x 6.1 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F9232MC(A2)-5A4-A)英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)0
Lead Count (#)30
CPU78K0
CAN (ch)0
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDNo
Length (mm)9.85
Pkg. Dimensions (mm)9.85 x 6.1 x 1.4
RTCNo
Width (mm)6.1

説明

78K0S/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G10 などをご検討ください。