メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:pkg_3271
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F9211GR(S)-JJG-E1-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)2
RAM (KB)0.125
Lead Count (#)16
CPU78K0S
I/O Ports14
Timer8-bit x 1-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 4-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Bit Size8
Carrier TypeEmbossed Tape
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
MOQ2500
Operating Freq (Max) (MHz)10
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeSSOP
RTCNo
Supply Voltage (V)2 - 5.5
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.8
Width (mm)6

説明

78K0S/Kx1+は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G10 などをご検討ください。