メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCD表示用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_2984
Lead Count (#):128
Pkg. Dimensions (mm):20 x 14 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)7
Lead Count (#)128
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports81
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 12-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)20
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)20 x 14 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Price (USD)$10.10236
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)14

説明

78K0R/Lx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。