メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLQP0064KF-B
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

RAM (KB)8
Lead Count (#)64
I/O Ports55
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyJAPAN, MALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bit Size16
CAN (ch)0
CPU78K0R
DMAYes
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Price (USD)$6.37563
Program Memory (KB)128
RTCNo
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Width (mm)10

説明

78K0R/Kx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G14 などをご検討ください。