メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:VFBGA
Pkg. Code:pkg_2918
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):4 x 4 x 0.99
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
RoHS (UPD78F1007F1(S)-AA2-A)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)32
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1.5
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports55
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 12-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)4
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)4 x 4 x 0.99
Pkg. TypeVFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.99
Width (mm)4

説明

78K0R/Kx3-Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G1F などをご検討ください。