メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_6936
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0020
RoHS (UPD78F1006GB(S)-GAG-AX)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)0
RAM (KB)3
Lead Count (#)52
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports45
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 11-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)10

説明

78K0R/Kx3-Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13、RL78/G1F などをご検討ください。