メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_3307
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0020
RoHS (UPD78F1026GA(R)-HAB-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)128
Data Flash (KB)0
RAM (KB)8
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCYes
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports53
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 7
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)7

説明

78K0R/Kx3-L(USB)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1C、RL78/L1C などをご検討ください。