メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_3441
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F1022K8(S)-5B4-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)0
RAM (KB)6
Lead Count (#)48
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCYes
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports39
Timer16-bit x 8-ch
ADC10-bit x 8-ch
EthernetNo
USBUSB Peripheral, USB Ports (ch) x 1, USB Endpoints x 7
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.8
Pkg. TypeHWQFN
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)7

説明

78K0R/Kx3-L(USB)は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1C、RL78/L1C などをご検討ください。