メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3035
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0020
RoHS (UPD78F1846AGK-GAK-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)96
Data Flash (KB)0
RAM (KB)6
Lead Count (#)80
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports71
Timer16-bit x 11-ch
ADC10-bit x 12-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)12
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)12

説明

78K0R/Kx3-Cは,従来製品と比較しスタンバイ・モードにおける消費電力を99.9%削減したHDMI-CEC機能内蔵のマイクロコントローラです。ソフトウェアHDMI-CECより高速に応答できます。