メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:pkg_2923
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):6 x 6 x 1.51
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F1016F1-BA4-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)64
Data Flash (KB)0
RAM (KB)4
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports53
Timer16-bit x 12-ch
ADC12-bit x 12-ch
DAC12-bit x 2-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 6 x 1.51
Pkg. TypeLFBGA
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.51
Width (mm)6

説明

78K0R/Kx3-A は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1A、RL78/I1D などをご検討ください。