メインコンテンツに移動
インバータおよびモータ制御用の低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type: LQFP
Pkg. Code: pkg_6936
Lead Count (#): 52
Pkg. Dimensions (mm): 10 x 10 x 1.6
Pitch (mm): 0.65

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.39.0020
RoHS (UPD78F1224GB-GAG-AX) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Bit Size 16
Program Memory (KB) 48
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 2
Lead Count (#) 52
Supply Voltage (V) 2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 20
CPU 78K0R
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA Yes
I/O Ports 45
Timer 16-bit x 12-ch
ADC 10-bit x 11-ch
Ethernet No
Temp. Range (°C) -40 to +85
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 10
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 10

説明

78K0R/Ix3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F などをご検討ください。