メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
インバータおよびモータ制御用の低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_3304
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.2
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0020
RoHS (UPD78F1213GA(S)-HAA-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)32
Data Flash (KB)0
RAM (KB)1.5
Lead Count (#)48
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports41
Timer16-bit x 12-ch
ADC10-bit x 10-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.2
Pkg. TypeTFQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.2
Width (mm)7

説明

78K0R/Ix3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G1F などをご検討ください。