メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
16 ビット低消費電力マイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3003
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0020
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Bit Size16
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)0
RAM (KB)16KB
Lead Count (#)48
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0R
RTCNo
LVD or PVDYes
DMAYes
I/O Ports41
Timer16-bit x 17-ch
ADC10-bit x 11-ch
CAN (ch)1
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family Name78K
Length (mm)7
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Width (mm)7

説明

78K0R/Hx3は,Flash・メモリおよびCANコントローラ、シリアルインターフェース内蔵CAN通信用16ビット・マイクロコントローラ です。