メインコンテンツに移動
カーボディ制御用コンパクト低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Code: pkg_3035
Lead Count (#): 80
Pkg. Dimensions (mm): 12 x 12 x 1.6
Pitch (mm): 0.5

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F1825GKA-GAK-G) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 128
RAM (KB) 8
Lead Count (#) 80
I/O Ports 71
Timer 16-bit x 20-ch
ADC 10-bit x 16-ch
Temp. Range (°C) -40 to +85
Bit Size 16
CPU 78K0R
DMA Yes
Data Flash (KB) 16
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Operating Freq (Max) (MHz) 24
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
RTC No
Supply Voltage (V) 2.7 - 5.5
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 12

説明

78K0R/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/F13、RL78/F14 をご検討ください。