メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
カーボディ制御用コンパクト低消費電力 16 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PLSP0030JB-A
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):6.1 x 9.7 x 1.4
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)24
RAM (KB)1.5
Lead Count (#)30
I/O Ports23
Timer16-bit x 13-ch
ADC10-bit x 8-ch
CAN (ch)0
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Bit Size16
CPU78K0R
DMAYes
Data Flash (KB)16
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Length (mm)9.7
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)24
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6.1 x 9.7 x 1.4
RTCNo
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Width (mm)6.1

説明

78K0R/Fx3は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/F13、RL78/F14 をご検討ください。