メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3012
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.75KB
Lead Count (#)64
Supply Voltage (V)1.8 - 3.6
Operating Freq (Max) (MHz)10
CPU78K0
RTCYes
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports32
Timer8-bit x 6-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 1-ch, over 14-bit x 3-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
Human Machine InterfaceLCD Segment Count x 96
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Family Name78K
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Width (mm)10

説明

78K0/Lx3-Mは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/I1B、RL78/I1C などをご検討ください。