メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_3030
Lead Count (#):80
Pkg. Dimensions (mm):14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0386GC-UBT-A)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)96
RAM (KB)3
Lead Count (#)80
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name78K
Lead CompliantYes
Length (mm)14
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)14 x 14 x 1.7
Pkg. TypeLQFP
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.7
Width (mm)14

説明

78K0/Lx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。