メインコンテンツに移動
LCD表示用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_3030
Pkg. Type LQFP
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F0374GC-UBT-A) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 48
RAM (KB) 2
Lead Count (#) 80
Operating Freq (Max) (MHz) 20
CPU 78K0
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA No
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Ethernet No
Temp. Range -40 to +85°C
Carrier Type Embossed Tape
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
Pkg. Type LQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.7
Width (mm) 14

説明

78K0/Lx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/L1C、RL78/L13 などをご検討ください。