メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type: LQFP
Pkg. Code: pkg_3029
Lead Count (#): 80
Pkg. Dimensions (mm): 14 x 14 x 1.7
Pitch (mm): 0.65

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.31.0015
RoHS (UPD78F0544GC(A)-GAD-AX) 英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Program Memory (KB) 0
Lead Count (#) 80
CAN (ch) 0
CPU 78K0
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD No
Length (mm) 14
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
RTC No
Width (mm) 14

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。