メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PLQP0080JB-C
Lead Count (#): 80
Pkg. Dimensions (mm): 14 x 14 x 1.7
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.31.0015
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Program Memory (KB) 48
RAM (KB) 2
Lead Count (#) 80
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
I/O Ports 71
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Temp. Range (°C) -40 to +85°C
Bit Size 8
CAN (ch) 0
CPU 78K0
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Length (mm) 14
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 20
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 14 x 14 x 1.7
RTC No
Width (mm) 14

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。