メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:TFQFP
Pkg. Code:pkg_3306
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.2
Pitch (mm):0.4

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0015
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)

製品スペック

Program Memory (KB)0
Lead Count (#)64
CAN (ch)0
CPU78K0
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDNo
Length (mm)7
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.2
RTCNo
Width (mm)7

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。