メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 64
Pkg. Code pkg_8023
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 5 x 0.98

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0532FC-AA1-A) 英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 0
Lead Count (#) 64
CAN (ch) 0
CPU 78K0
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD No
Length (mm) 5
Pkg. Dimensions (mm) 5 x 5 x 0.98
RTC No
Width (mm) 5

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。