メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFQFP
Pkg. Code:pkg_3003
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 1.6
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0015
RoHS (UPD78F0515AGA(R)-GAM-E1-AX)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)60
RAM (KB)3
Lead Count (#)48
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports41
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bit Size8
CPU78K0
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)7
MOQ2000
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 1.6
Pkg. TypeLFQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)7

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。