メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル: View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code: PLQP0044GC-B
Lead Count (#): 44
Pkg. Dimensions (mm): 10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) EAR99
HTS (US) 8542.31.0015
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes

製品スペック

Program Memory (KB) 0
Lead Count (#) 44
CAN (ch) 0
CPU 78K0
DMA No
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD No
Length (mm) 10
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 10 x 1.6
RTC No
Width (mm) 10

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。