メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRSP0038JA-B
Lead Count (#):38
Pkg. Dimensions (mm):12.3 x 6.1 x 2
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.31.0015
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Program Memory (KB)16
RAM (KB)0.75
Lead Count (#)38
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
I/O Ports31
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 6-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Country of AssemblyMALAYSIA
Country of Wafer FabricationJAPAN
Bit Size8
CAN (ch)0
CPU78K0
DMANo
Data Flash (KB)0
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Length (mm)12.3
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Operating Freq (Max) (MHz)20
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)12.3 x 6.1 x 2
Price (USD)$3.41879
RTCNo
Width (mm)6.1

説明

78K0/Kx2は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。