メインコンテンツに移動
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 40
Pkg. Code pkg_3439
Pkg. Type HWQFN
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 0.8

環境及び輸出分類情報

ECCN (US) 5A002
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB) 16
RAM (KB) 0.75
Lead Count (#) 40
I/O Ports 34
Timer 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 10-ch
Bit Size 8
CPU 78K0
Carrier Type Embossed Tape
DMA No
Data Flash (KB) 0
Ethernet No
Family Name 78K
LVD or PVD Yes
Lead Compliant No
Length (mm) 6
MOQ 1
Moisture Sensitivity Level (MSL) 3
Operating Freq (Max) (MHz) 10
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 6 x 6 x 0.8
Pkg. Type HWQFN
RTC No
Supply Voltage (V) 1.8 - 5.5
Tape & Reel No
Temp. Range -40 to +85°C
Thickness (mm) 0.8
Width (mm) 6

説明

78K0/Kx2-Lは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/I1D などをご検討ください。