メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_3295
Lead Count (#):30
Pkg. Dimensions (mm):9.85 x 6.1 x 1.4
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD78F0103M2MC(A)-5A4)英語日本語
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)30
Carrier TypeEmbossed Tape
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDNo
Lead CompliantNo
Length (mm)9.85
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)9.85 x 6.1 x 1.4
Pkg. TypeLSSOP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.4
Width (mm)6.1

説明

78K0/Kx1は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。