メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
汎用コンパクト低消費電力 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_8053
Lead Count (#):52
Pkg. Dimensions (mm):10 x 10 x 1.6
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
RoHS (UPD780122GB-XXX-8ET-A)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)16
RAM (KB)0.5
Lead Count (#)52
Timer8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 8-ch
Temp. Range (°C)-40 to +85
CPU78K0
DMANo
EthernetNo
Family Name78K
LVD or PVDYes
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Operating Freq (Max) (MHz)12
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 10 x 1.6
Pkg. TypeLQFP
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.6
Width (mm)10

説明

78K0/Kx1は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G13 などをご検討ください。