メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LQFP
Pkg. Code:pkg_3024
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):12 x 12 x 1.6
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (UPD78F0887GK(A2)-GAJ-AX)英語日本語
Pb (Lead) Free
Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Program Memory (KB)0
Lead Count (#)64
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDNo
DMANo
CAN (ch)0
EthernetNo
Family Name78K
Length (mm)12
Pkg. Dimensions (mm)12 x 12 x 1.6
Width (mm)12

説明

78K0/Fx2は,低消費電力車体制御用の8ビット・マイクロコントローラです。