メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRSP0016JC-A
Lead Count (#):16
Pkg. Dimensions (mm):5 x 4.4 x 1.725
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Program Memory (KB)16
Data Flash (KB)0
RAM (KB)0.75
Lead Count (#)16
Supply Voltage (V)1.8 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz)20
CPU78K0
RTCNo
LVD or PVDYes
DMANo
I/O Ports11
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 4-ch
CAN (ch)0
EthernetNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Family Name78K
Length (mm)5
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)5 x 4.4 x 1.725
Width (mm)4.4

説明

78K0/Fx2-Lは,低消費電力車体制御用の8ビット・マイクロコントローラです。