メインコンテンツに移動
8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 80
Pkg. Code pkg_3035
Pkg. Type LFQFP
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
ECCN (US) 5A002
RoHS (UPD78F0840GKA2-GAK-G) 英語日本語
Pb (Lead) Free Yes
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 8
Program Memory (KB) 24
Data Flash (KB) 0
RAM (KB) 2
Lead Count (#) 80
Supply Voltage (V) 2.7 - 5.5
Operating Freq (Max) (MHz) 20
CPU 78K0
RTC No
LVD or PVD Yes
DMA No
I/O Ports 63
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 5-ch
ADC 10-bit x 8-ch
Ethernet No
Human Machine Interface LCD Segment Count x 128
Temp. Range -40 to +105°C
Family Name 78K
Lead Compliant Yes
Length (mm) 12
MOQ 1
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 12 x 12 x 1.6
Pkg. Type LFQFP
Tape & Reel No
Thickness (mm) 1.6
Width (mm) 12

説明

78K0/Dx2は,メータやA/C表示パネルなどのダッシュボード用の8ビット・マイクロコントローラです。