メインコンテンツに移動
2~6KB フラッシュ、0.1875~0.25KB RAM 搭載8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

Lead Count (#) 24
Pkg. Code pkg_449
Pkg. Type SSOP
Pkg. Dimensions (mm) 10.1 x 5.3 x 2.1

環境及び輸出分類情報

RoHS (M37549G2FP#W4) 英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) Free Yes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size 8
RAM (KB) 0.25
Lead Count (#) 24
Operating Freq (Max) (MHz) 8
CPU 740
LVD or PVD Yes
DMA No
Timer 8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
ADC 10-bit x 6-ch
Ethernet No
Temp. Range (°C) -20 to +85°C
Family Name 740
Lead Compliant Yes
Length (mm) 10
MOQ 2000
Pb (Lead) Free Yes
Pkg. Dimensions (mm) 10 x 5 x 2.1
Pkg. Type SSOP
Program Memory (KB) 4
RTC No
Tape & Reel No
Thickness (mm) 2.1
Width (mm) 5

説明

7549は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G13 などをご検討ください。