メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2~6KB フラッシュ、0.1875~0.25KB RAM 搭載8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:SSOP
Pkg. Code:pkg_449
Lead Count (#):24
Pkg. Dimensions (mm):10 x 5 x 2.1
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

RoHS (M37549G1FP#U0)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)0.1875
Lead Count (#)24
Operating Freq (Max) (MHz)8
CPU740
LVD or PVDYes
DMANo
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 6-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)10
MOQ1
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)10 x 5 x 2.1
Pkg. TypeSSOP
Program Memory (KB)2
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)2.1
Width (mm)5

説明

7549は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G13 などをご検討ください。