メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
2~6KB フラッシュ、0.1875~0.25KB RAM 搭載8ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LSSOP
Pkg. Code:pkg_447
Lead Count (#):20
Pkg. Dimensions (mm):6 x 4 x 1.45
Pitch (mm):0.65

環境及び輸出分類情報

RoHS (M37548G2FP#W4)英語日本語
Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
RAM (KB)0.25
Lead Count (#)20
Operating Freq (Max) (MHz)8
CPU740
LVD or PVDYes
DMANo
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 1-ch
ADC10-bit x 6-ch
EthernetNo
Temp. Range (°C)-20 to +85
Carrier TypeEmbossed Tape
Family Name740
Lead CompliantYes
Length (mm)6
MOQ2500
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. Dimensions (mm)6 x 4 x 1.45
Pkg. TypeLSSOP
Program Memory (KB)4
RTCNo
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.45
Width (mm)4

説明

7548は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G13 などをご検討ください。