メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
32~36 ピン、2MHz 最大周波数 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRDP0032BA-A
Lead Count (#):32
Pkg. Dimensions (mm):8.9x28
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
Lead Count (#)32
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch
ADC10-bit x 6-ch
EthernetNo
CAN (ch)0
Family Name740
Length (mm)28
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Pkg. Dimensions (mm)8.9x28
Program Memory (KB)0
RTCNo
Width (mm)8.9

説明

7542は現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。新規ご採用につきましては RL78/G12、RL78/G13 などをご検討ください。