メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 14-bit 1:2 registered buffer with parity check functionality
  • Supports SSTL_18 JEDEC specification on data inputs and outputs
  • 50% more dynamic driver strength than standard SSTU32864
  • Supports LVCMOS switching levels on C1 and RESET# inputs
  • Low voltage operation

説明

Along with CSPUA877A or 98ULPA877A DDR2 PLL Provides a fully JEDEC compliant solution for DDR2 RDIMMs for 400, 533, 667 and 800MHz.

適用されたフィルター