メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Typical tSK(o) (Output Skew) 250ps
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCC = 3.3V ± 0.3V, Normal Range
  • VCC = 2.7V to 3.6V, Extended Range
  • CMOS power levels (0.4 uW typ. static)
  • All inputs, outputs, and I/O are 5V tolerant
  • Available in 48 pin TSSOP package

説明

The 74LVCH16244A 16-bit buffer/driver can be used as four 4-bit buffers, two 8-bit buffers, or one 16-bit buffer. All pins of this 16-bit buffer/driver can be driven from either 3.3V or 5V devices which allows the use of this device a translator in a mixed 3.3V/5V supply system. The 74LVCH16244A has "bus-hold" which prevents floating inputs and eliminates the need for pull-up/down resistors. The 74LVCH16244A operates at -40C to +85C
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74LVCH16244APAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CYesTube
74LVCH16244APAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP48#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。