メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Typical tSK(o) (Output Skew) 250ps
  • ESD > 2000V per MIL-STD-883, Method 3015
  • > 200V using machine model (C = 200pF, R = 0)
  • VCC = 3.3V ± 0.3V, Normal Range
  • VCC = 2.7V to 3.6V, Extended Range
  • CMOS power levels (0.4 uW typ. static)
  • All inputs, outputs, and I/O are 5V tolerant
  • Available in 48 pin SSOP and TSSOP packages

説明

The 74LVCH162373A 16-bit high-speed, low power transparent D-type latch is ideal for temporary storage of data. All pins of the 74LVCH162373A can be driven from either 3.3V or 5V devices which allows the use of this device as a translator in a mixed 3.3V/5V supply system. The 74LVCH162373A has "bus-hold" which prevents floating inputs and eliminates the need for pull-up/down resistors. The 74LVCH162373A operates at -40C to +85C
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74LVCH162373APAGObsoleteN/AIn StockTSSOP48#CYesTube
74LVCH162373APAG8ObsoleteN/AIn StockTSSOP48#CYesReel
74LVCH162373APVGObsoleteN/AIn StockSSOP48#CYesTube
74LVCH162373APVG8ObsoleteN/AIn StockSSOP48#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。