メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
「71359」の検索結果は23件です
  1. データシート
    英語
    PDF 784 KB hi-7159a 1998年9月16日
  2. データシート
    英語
    PDF 821 KB FN9363 2026年2月04日
  3. ICPテストレポート
    英語
    PDF 567 KB INDALLOY 171_NC-SMQ75-CAS 2025年2月26日
  4. ICPテストレポート
    英語
    PDF 578 KB INDIUM 228 NC-SMQ75-VSK 2024年5月23日
  5. アプリケーションノート
    英語
    PDF 692 KB R19AN0348EE0100 Rev.1.00 2024年5月13日
    AI生成コンテンツ: Current measurement uses a PCB copper trace as a sense resistor, enabling cost-effective sensing where high accuracy is not critical. The voltage drop across the trace converts current to voltage, amplified by a programmable gain amplifier (PGA) and digitized by a 14-bit ADC. Temperature compensation is essential due to the copper trace's temperature-dependent resistance, using an internal temperature sensor. Data buffers average ADC samples to reduce noise, while a memory table stores temperature-dependent resistance values for accurate current calculation. The system performs calibration to offset PGA errors and supports flexible gain settings. Design files include PCB prototype schematics, BOM, and Gerber files for implementation.
  6. アプリケーションノート
    英語
    PDF 435 KB r01an6990eu0100 ra4e2 nist sp800 22r1a report 2023年7月26日
    AI生成コンテンツ: The document reports the results of statistical randomness tests performed on a random number sequence generated by an embedded RNG in the RA4E2 device. Using the NIST SP 800-22 Revision 1a test suite and the sts-2.1.2 tool, the sequence passed all 15 statistical tests, including frequency, runs, and entropy tests, confirming its suitability for cryptographic applications. The test used a sequence length of 1,000,000 bits and a sample size of 1,000, with default significance levels. The report includes detailed pass proportions and P-values for each test, demonstrating compliance with NIST standards.
  7. ICPテストレポート
    英語
    PDF 567 KB INDALLOY 171_NC-SMQ75-UTL 2023年3月18日
  8. マニュアル-ソフトウェア
    英語
    PDF 812 KB R31US0007EU0101 Rev.1.01 2021年8月21日
  9. その他資料
    英語
    ログインしてダウンロード PDF 111 KB 20200723-rd-ET-DSSEZ-BOM_MB_R1_0 2020年7月23日
  10. ICPテストレポート
    英語
    PDF 175 KB C194-POONGSAN-STS 2018年1月19日

サポートコミュニティ

  1. 2013年1月27日
    職場にてH8S2368が搭載されている基板のプログラムをメンテナンスをすることになりました。ソースコードはC言語で入手済みですが、開発環境周りは不明で、情報を入手することができません。HEWプロジェクトを新規 ...
  2. いつも大変お世話になっております。リューキィです。 現在、RX65N Envision Kitでロータリーエンコーダを使用した試作機の開発をしているのですが、 信号の入力も表示も出来ているのですが、なぜか1回転 ...
  3. 2022年4月09日
    M16Cからe2studioでRXシリーズに移行しようとトライしているOldProgrammerですが、ポート一括入力ができなくて困っています。 M16では x=p1 などでポート1を8ビット一括で入力できたのですが、RXで ...
読込中
「71359」の検索結果は23件です