メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • A and C speeds
  • Low input and output leakage ?1 uA (max.)
  • CMOS power levels
  • True TTL input and output compatibility: – VOH = 3.3V (typ.) – VOL = 0.3V (typ.)
  • High Drive outputs (-15mA IOH, 48mA IOL)
  • Meets or exceeds JEDEC standard 18 specifications
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Available in 20 pin SOIC and QSOP packages

説明

The 74FCT377T is an octal D flip-flop that has eight edge-triggered, D-type flip-flops with individual D inputs and O outputs. The common buffered Clock (CP) input loads all flip-flops simultaneously when the Clock Enable (CE) is low. The register is fully edge-triggered. The 74FCT377T operates at -40C to +85C
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74FCT377ATQGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube
74FCT377ATQG8ObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesReel
74FCT377ATSOGObsoleteN/AIn StockSOIC20#CYesTube
74FCT377ATSOG8ObsoleteN/AOut of StockSOIC20#CYesReel
74FCT377CTQGObsoleteN/AIn StockQSOP20#CYesTube
74FCT377CTQG8ObsoleteN/AOut of StockQSOP20#CYesReel
74FCT377CTSOGObsoleteN/AOut of StockSOIC20#CYesTube
74FCT377CTSOG8ObsoleteN/AOut of StockSOIC20#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。