メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • A and C speeds
  • High-speed, low-power CMOS
  • Typical tSK(o) (Output Skew) 250ps
  • Low input and output leakage ?1 uA (max.)
  • VCC = 5V ±10%
  • High drive outputs (–32mA IOH, 64mA IOL)
  • Power off disable outputs permit "live insertion"
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) 1.0V at VCC = 5V, TA = 25C
  • Available in 56 pin SSOP and TSSOP packages

説明

The 74FCT16543T 16-bit high-speed, low-power latched transceiver is organized as two independent 8-bit D-type latched transceivers with separate input and output control to permit independent control of data flow in either direction. The 74FCT16543T is ideally suited for driving high-capacitance loads and low-impedance backplanes. The output buffers are designed with power off disable capability to allow "live insertion" of boards when used as backplane drivers. The 74FCT16543T operates at -40C to +85C
Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
74FCT16543ATPAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesTube
74FCT16543ATPAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesReel
74FCT16543ATPVGObsoleteN/AIn StockSSOP56#CYesTube
74FCT16543ATPVG8ObsoleteN/AOut of StockSSOP56#CYesReel
74FCT16543CTPAGObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesTube
74FCT16543CTPAG8ObsoleteN/AOut of StockTSSOP56#CYesReel
74FCT16543CTPVGObsoleteN/AIn StockSSOP56#CYesTube
74FCT16543CTPVG8ObsoleteN/AIn StockSSOP56#CYesReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。