「73230」の検索結果は20件です
- ホワイトペーパー英語Bluetooth Low Energy “data pump” applications enable an external MCU to transfer data through a Bluetooth LE device regardless of type or profile. The document reviews interface options across the Bluetooth LE stack, comparing trade-offs in speed, power, cost, and time-to-market, and highlights how the DA14531 supports flexible, cost-optimized, data-agnostic wireless solutions.
ナレッジベース
サポートコミュニティ
- アメリカサイトでE2エミュレーターというのを見かけました。 E2 emulator Lite is sold only in limited regions and not available in Japan. って書いてあって、日本サイトでは公開されていないようです。 その一方で、RSコンポーネンツでは ...
CS+サポートから
読込中