メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
64 X 36 X 2 FIFO

パッケージ情報

Pkg. Type:PQFP
Pkg. Code:PQ132
Lead Count (#):132
Pkg. Dimensions (mm):24.13 x 24.13 x 3.55
Pitch (mm):0.64

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypePQFP
Lead Count (#)132
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeReel
Length (mm)24.13
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)582.3
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.64
Pkg. Dimensions (mm)24.13 x 24.13 x 3.55
Qty. per Carrier (#)36
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C
Thickness (mm)3.55
Width (mm)24.13

説明

This product is obsolete.