メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
5112 X 16 P-S FIFO

パッケージ情報

Pkg. Type:SOIC
Pkg. Code:PE28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):17.9 x 8.4 x 2.62
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeSOIC
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)17.9
MOQ26
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)150.4
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)17.9 x 8.4 x 2.62
Qty. per Carrier (#)26
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)2.62
Width (mm)8.4

説明

This product is obsolete.