メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BF48
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.4
Pitch (mm):0.75

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCABGA
Lead Count (#)48
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)7
MOQ476
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)49
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.75
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.4
Qty. per Carrier (#)360
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)0 to 70°C
Thickness (mm)1.4
Width (mm)7

説明

This product is obsolete.