メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
64K(16KX4)CMOS STATIC RAM

パッケージ情報

Pkg. Type:LCC
Pkg. Code:LZ28
Lead Count (#):28
Pkg. Dimensions (mm):13.97 x 7.62 x 3.05
Pitch (mm):1.27

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeLCC
Lead Count (#)28
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTube
Length (mm)13.97
MOQ35
Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Package Area (mm²)106.5
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)1.27
Pkg. Dimensions (mm)13.97 x 7.62 x 3.05
Qty. per Carrier (#)35
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-55 to 125°C
Thickness (mm)3.05
Width (mm)7.62

説明

This product is obsolete.