メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Operating voltage of 3.3 V ±0.3 V
  • Packaged in 8-pin SOIC
  • Input frequency range of 16.6 to 134.0 MHz
  • Output frequency range of 16.6 to 134.0 MHz
  • Provides a spread spectrum clock output (±0.5%, ±1.5% center spread; -1.0%, -3.0% down spread)
  • Advanced, low-power CMOS process
  • Industrial temperature range available
  • Pb (lead) free package, RoHS compliant

説明

The ICS7152-02 is a clock generator for EMI (Electro Magnetic Interference) reduction (see datasheet for frequency ranges and multiplier ratios).  Spectral peaks can be attenuated by slightly modulating the oscillation frequency. Both down and center spread profiles are selectable. Center spread maintains an average frequency equal to an unspread clock. Down spread meets maximum frequency specs over the entire modulation cycle.

Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Qty. per Reel (#)Qty. per Carrier (#)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
7152M-02LFObsoleteN/AOut of StockSOIC1ku | $0.78#Tube1097#Yese3 Sn0 to 70°CTHAILANDTAIWAN
7152M-02LFTObsoleteN/AOut of StockSOIC1ku | $0.78#Reel13000#0Yese3 Sn0 to 70°CTHAILANDTAIWAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。