メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
8MHz 最大周波数 8 ビットマイクロコントローラ(新規採用非推奨品)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:PRSP0042GA-B
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Bit Size8
CPU740
LVD or PVDNo
DMANo
Timer8-bit x 6-ch
EthernetNo
CAN (ch)0
Family Name740
MOQ1
Pb (Lead) FreeNo
Program Memory (KB)0
RTCNo

説明

7150グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。