メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
1.8V 8K X 18 ASYNC

パッケージ情報

Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BY100
Lead Count (#):100
Pkg. Dimensions (mm):6.0 x 6.0 x 1.0
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeNo
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeCABGA
Lead Count (#)100
Pb (Lead) FreeNo
Carrier TypeTray
Length (mm)6
MOQ1
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Package Area (mm²)36
Pb Free Categorye0
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)6.0 x 6.0 x 1.0
Qty. per Carrier (#)360
Qty. per Reel (#)0
Requires Terms and ConditionsDoes not require acceptance of Terms and Conditions
Tape & ReelNo
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Thickness (mm)1
Width (mm)6

説明

This product is obsolete.