メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
代替製品
7027 - 32K x 16 Dual-Port RAM
  • Notes:This part is not a pin for pin replacement, consult the data sheet for details
7019 - 128K x9 Dual-Port RAM
  • Notes:This part is not a pin for pin replacement, consult the data sheet for details

説明

 

 

 

This product is obsolete.

Part NumberStatusSamplesStockPackageLead Count (#)Temp. GradePb (Lead) FreeCarrier Type
7017L15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017L15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017L15PF9ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017L15PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
7017L15PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
7017L17PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017L17PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017L17PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
7017L17PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
7017L20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017L20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017L20PF9ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017L20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
7017L20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
7017L25PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017L25PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017L25PF9ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017VL15PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017VL15PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017VL15PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
7017VL15PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
7017VL17PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017VL17PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017VL17PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
7017VL17PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
7017VL20PFObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoTray
7017VL20PF8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#CNoReel
7017VL20PFIObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoTray
7017VL20PFI8ObsoleteN/AOut of StockTQFP100#INoReel
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。